Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight

GreenSpace Downlights – eine hocheffiziente, nachhaltige LED-Lösung

Verwenden Sie die Schaltfläche 'Jetzt konfigurieren', um Ihre Leuchte anzupassen, oder wählen Sie eines der vorkonfigurierten Produkte unten aus.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight, welches ideal geeignet ist, um in der Allgemeinbeleuchtung von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln. Durch den Einsatz der neuesten Technologie wird eine extrem niedrige Systemleistung , eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke und gute Farbwiedergabe realisiert. Dank seiner langen Lebensdauer ist das Produkt eine echte Rundum-Sorglos-Lösung.

Vorteile

  • Ideal geeignet, um von Kompaktleuchtstofflampen- Downlights zu LED-Downlights zu wechseln- "Payback- Zeit" von ca. 2 Jahren

  • Hocheffizient: Mit bis zu 117 lm/ W sind Energieeinsparungen von bis zu 73% im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen möglich

Eigenschaften

  • Zwei Ausführungen: Mini und Compact

  • In warmweißer und neutralweißer Lichtfarbe

Anwendungsbereiche

  • Allgemeinbeleuchtung für Flure, Treppenhäuser und weitere Verkehrswegen, aber auch für Büroarbeitsplätze

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet GreenSpace Downlight de_AT pdf 917.7 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 525.4 kB
EcoDesign-Dokument
EcoDesign pdf 658.5 kB

Bilder

Family-Photographs-GreenSpace Downlight
Mehrere Ressourcen - Visuals
Revit-Datei
GreenSpace zip 1.2 MB
Video
GreenSpace installation video mp4 235.4 MB

Software-Plugins

Family-IES-GreenSpace Downlight
Mehrere Ressourcen - Software Plugins

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB
Environmental Product Declaration
GreenSpace Environmental Product Declaration pdf 908.1 kB