Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1098 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, IP20

TCTT160 11S/830 PSU-E WH

Produktbeschreibung

Downlight with a perfect fit, D160 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Bestellnummer: 8720169081888
Vollständiger Bestellcode: 872016908188800

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TCTT160 11S/830 PSU-E WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500106265 de_AT pdf 228.3 kB

Bilder

Product-Photographs-912500106265_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500106265_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals