Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D180 mm, 1849 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20

TCTT180 20S/840 PSU-E WH281

Produktbeschreibung

Downlight with a perfect fit, D180 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1849 lm, 13.3 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Bestellnummer: 8719514567955
Vollständiger Bestellcode: 871951456795500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TCTT180 20S/840 PSU-E WH281 txt 4.5 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500103323 de_AT pdf 228.4 kB

Bilder

Product-Photographs-912500103323_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500103323_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals