Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1964 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, IP20

TCTT225 20S/840 PSU-E WH

Produktbeschreibung

Downlight with a perfect fit, D225 mm, Polykarbonat, Weiß, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Abstrahlungswinkel (90°), Hochglanzreflektor, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Durchgangsverdrahtung, 1-phasig

Bestellnummer: 8719514564091
Vollständiger Bestellcode: 871951456409100

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - TCTT225 20S/840 PSU-E WH txt 4.4 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500102953 de_AT pdf 238.3 kB

Bilder

Product-Photographs-912500102953_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500102953_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH IES
Revit-Datei
TCTT225 20S/840 PSU-E WH 912500102953 ZIP
Dialux
ULD File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ULD
Relux
ROLF File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - TCTT225 20S/840 PSU-E WH LDT