Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, IP20/54

DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P

Produktbeschreibung

Downlight, D150 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1000 lm, 8.2 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Hochglanzreflektor, Klar, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Durchgangsanschluss, 3-polig

Bestellnummer: 8718699384678
Vollständiger Bestellcode: 871869938467800

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P txt 5.0 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 912500100067 de_AT pdf 286.7 kB

Montage

Montageanleitung
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-912500100067_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-912500100067_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P IES
Revit-Datei
DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P 912500100067 ZIP
Dialux
ULD File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P LDT