Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2100 lm, 4000 K, Hochglanzreflektor, Klar, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E C WH

Produktbeschreibung

D200 mm, Kunststoff, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hochglanz-Spiegelreflektor, Hochglanzreflektor, Klar, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 8720169839014
Vollständiger Bestellcode: 872016983901400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E C WH txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105011 de_AT pdf 325.7 kB

Montage

Montageanleitung
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105011_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105011_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH IES
Revit-Datei
DN510B 20S/840 PSU-E C WH 910505105011 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E C WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB