Philips CoreLine Slim Downlight, 6.5 W, D70 mm, 650 lm, 4000 K, Opal, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Nicht mehr erhältlich.

Produktbeschreibung

D70 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8710163339467
Vollständiger Bestellcode: 871016333946799

Spezifikationen

Lampenfamiliencode
LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401805880 de_AT pdf 339.2 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401805880_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401805880_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED6S/840 PSU II WH IES
Revit-Datei
DN145B LED6S/840 PSU II WH 911401805880 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED6S/840 PSU II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED6S/840 PSU II WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED6S 840 PSU II WH 911401805880 pdf 654.6 kB