Philips CoreLine Slim Downlight, 22.5 W, D205 mm, 2000 lm, 3000 K, Kabellos, Interact Ready, Opal, IP20/44

DN145B LED20S/830 WIA-E WH

Produktbeschreibung

D205 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock

Bestellnummer: 8718699976422
Vollständiger Bestellcode: 871869997642299

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505101197 de_AT pdf 449.0 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505101197_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505101197_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH IES
Revit-Datei
DN145B LED20S/830 WIA-E WH 910505101197 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/830 WIA-E WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-Philips-CL-SlimDownlight-DN145B-LED20S-830-WIA-E-WH-910505101197 pdf 648.9 kB