Produktbeschreibung
D155 mm, Aluminiumdruckguss, Weiß, Verkehrsweiß (RAL9016), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1000 lm, 13 W, 77 lm/W, 3000 K, (0.43657,0.40454) SDCM<3, Abstrahlungswinkel (90°), Opal, Polystyrol, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2-poliger Anschlussblock