Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Weißer Reflektor, IP20/54

DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54

Produktbeschreibung

D150 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Weißer Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Steckverbinder, 4-polig

Bestellnummer: 8720169503007
Vollständiger Bestellcode: 872016950300799

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401551532 de_AT pdf 295.0 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Bilder

Product-Photographs-911401551532_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401551532_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 IES
Revit-Datei
DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 911401551532 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB