Philips CoreLine Downlight Gen 5

Installieren Sie klüger, werden Sie schneller fertig. Entscheiden Sie sich für langanhaltende Zuverlässigkeit und herausragende Leistung.

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips CoreLine Downlight hält das CoreLine-Versprechen von innovativen, benutzerfreundlichen und hochwertigen Einbau-Downlights ein. Die CoreLine Downlight-Reihe ist optimal für den direkten Austausch herkömmlicher Leuchten und überzeugt durch eine attraktive TCO, die Ihren Kunden den Umstieg auf LED erleichtert. Diese Einbau-Downlights für den Innenbereich sorgen für eine gleichmäßige Lichtverteilung in der Allgemein- und Bürobeleuchtung (UGR 19). Sie ermöglichen sofortige Energieeinsparungen und bieten eine deutlich längere Lebensdauer, wodurch eine umweltfreundliche und preis-leistungsstarke Lösung entsteht. Die CoreLine DN142B Einbau-Downlights sind dank ihrer Standard-Ausschnittgröße und Push-in-Steckverbinder einfach zu installieren. In dieser Familie ist auch eine Interact Ready-Variante mit integrierter drahtloser Kommunikation erhältlich, die mit Interact-Gateways, Sensoren und Software verwendet werden kann.

Vorteile

  • Energieeinsparung und längere Nutzlebensdauer für geringere Gesamtbetriebskosten

  • Eins-zu-eins-Austausch für einen einfacheren Wechsel auf LED

Eigenschaften

  • Erhältlich für zwei Ausschnittgrößen (150 mm und 200 mm)

  • Reflektor, weiß Downlight UGR 25

Anwendungsbereiche

  • Büros
  • Allgemeine Innenbereiche
  • Rezeption und Lounge
  • Tagungsräume
  • Korridore

Warn- und Sicherheitshinweise

  • Üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Kabel und den DC-Stecker aus. Achten Sie darauf, dass der Verbindungsclip vor dem Einschalten der Stromversorgung verriegelt ist.

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight Gen 5 de_AT pdf 690.0 kB

Bilder

Family-Photographs-CoreLine Downlight Gen 5
Mehrere Ressourcen - Visuals
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB

Software-Plugins

Family-IES-CoreLine Downlight Gen 5
Mehrere Ressourcen - Software Plugins