Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19, Facettierter Reflektor, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Produktbeschreibung

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Facettierter Reflektor, Facettierter Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 910505103618
Vollständiger Bestellcode: 872016910918600

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103618 de_AT pdf 400.0 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103618_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505103618_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Revit-Datei
Revit file - DN142BI - 910505103618 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB