Philips CoreLine Downlight Gen 5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, Weißer Reflektor, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54

Produktbeschreibung

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Einbau- und Einlegeleuchten, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2000 lm, 24.9 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Weißer Reflektor, perforiert ohne Raster, Weißer Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion

Bestellnummer: 8720169109179
Vollständiger Bestellcode: 872016910917900

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Montage
Einbau- und Einlegeleuchten
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 txt 4.3 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103617 de_AT pdf 413.9 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103617_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505103617_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 IES
Revit-Datei
DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 910505103617 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB