Philips CoreLine Downlight Gen 5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Weißer Reflektor, IP20, ELB3h
DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3
Produktbeschreibung
D150 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Weißer Reflektor, perforiert ohne Raster, Weißer Reflektor, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notlichtfunktion, 3 Stunden, Basisversion
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte Einheit
- Betriebsgerät inklusive Ja
- Service Tag Ja
- Montage Einbau- und Einlegeleuchten
- Portfolio Better
- Garantiedauer 5 Jahre