Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Downlight Gen 5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Weißer Reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54

Produktbeschreibung

D200 mm, Polykarbonat, Weiß, Reinweiß (RAL9010), Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil mit DALI-Schnittstelle (extern), 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Weißer Reflektor, perforiert ohne Raster, Weißer Reflektor, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, 2 Kabel à 0,15 m mit 2-poligem Stecker, Notbeleuchtung einsatzbereit (durch kompatibles Batterie-Kit-Zubehör)

Bestellnummer: 910505103595
Vollständiger Bestellcode: 872016910896700

Spezifikationen

  • Anzahl Betriebsgeräte
    Einheit
  • Betriebsgerät inklusive
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Montage
    Einbau- und Einlegeleuchten
  • Portfolio
    Better
  • Garantiedauer
    5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505103595 de_AT pdf 361.8 kB

Montage

Montageanleitung
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505103595_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-910505103595_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 IES
Revit-Datei
Revit file - DN142BI - 910505103595 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB