Österreich - Deutsch

Philips KeyLine Aufbau- und Pendelleuchten, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI-regelbar, UGR19

SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU

Produktbeschreibung

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Tiefbreitstrahlend (MB), Texturiert, Polykarbonat, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 8719514624528
Vollständiger Bestellcode: 871951462452800

Spezifikationen

Lichtquelle austauschbar
Nein
Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Nachhaltigkeitsbewertung
Unclassified
Service Tag
Ja
Beleuchtungstechnologie
LED
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU txt 3.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910925868388 de_AT pdf 503.6 kB

Montage

Montageanleitung
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Bilder

Product-Photographs-910925868388_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910925868388_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU IES
Revit-Datei
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU 910925868388 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU LDT