Österreich - Deutsch

Philips CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte, All-in, 43.5 W, L1440 mm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, Kabellos, Interact Ready

SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440

Produktbeschreibung

L1440 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, All-in, Multi Color Temperature, 6000 lm, 43.5 W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opal, Opal, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK06 | 1 J, Schutzklasse I, Schnellsteckverbinder, 5-polig, Durchgangsverdrahtung, 3-phasig

Bestellnummer: 911401803387
Vollständiger Bestellcode: 872016975071599
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
Tender text - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 txt 3.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401803387 de_AT pdf 868.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401803387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401803387_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 IES
Revit-Datei
SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 911401803387 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/830_840 WIA TW3 PI5 L1440 LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD Philips SM155C 60S 830 840 WIA TW3 PI5 L1440 911401803387 pdf 586.7 kB