Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Anbauleuchten, 27.5 W, 200x1570 mm, 4300 lm, 4000 K, Kabellos, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC

Produktbeschreibung

200x1570 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Oberfläche, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Mikroprismatische Linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fernhalten von Fingern; Drahtschutz, spritzwassergeschützt, IK03 | 0,35 J verstärkt, Schutzklasse II, Kabel mit Steckverbinder, 3-polig, Steckverbinder, 3-polig

Bestellnummer: 911401842787
Vollständiger Bestellcode: 872016976432399
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
Tender text - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC txt 3.8 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401842787 de_AT pdf 389.9 kB

Montage

Montageanleitung
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 3.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401842787_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-911401842787_EU
Mehrere Ressourcen

Software-Plugins

IES
IES File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC IES
Revit-Datei
Revit file - 911401842787 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB