Österreich - Deutsch

Philips SmartBalance Wand- und Deckenleuchte, Direct and Indirect, 46 W, 5800 lm, 4000 K, CRI>90, Kabellos, Interact Ready, UGR19

WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH

Produktbeschreibung

Direct and Indirect, Aluminium, Weiß, RAL 9016, Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät, 5800 lm, 46 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Breitstrahlend (WB), Opal, Polymethylmethacrylat, IP40 | Drahtschutz, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse I, 2 Steckverbinder, 5-polig

Bestellnummer: 910505106574
Vollständiger Bestellcode: 872110339020200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
2 Einheiten
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505106574 de_AT pdf 301.7 kB

Montage

Montageanleitung
SmartBalance WM MI pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505106574_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505106574_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - WL484W 53S/940 WIA D/I SW WH ies 60.1 kB