Produktbeschreibung
Polykarbonat, Schwarz, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 3500 lm, 31.5 W, 111 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (36°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene