Philips GreenSpace Evo Strahler, 3D printed, 33 W, 3600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Abstrahlungswinkel (30°), Weiß
ST333T 35S/PW930 PSU FPO28 WH481
Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 3600 lm, 33 W, 109 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (30°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Better
- Garantiedauer
- 5 Jahre