Produktbeschreibung
Polykarbonat, Schwarz, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 2700 lm, 24.5 W, 110 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (24°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene