Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 3D printed, 25.5 W, 2600 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Abstrahlungswinkel (18°), Schwarz

ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Schwarz, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 2600 lm, 25.5 W, 102 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (18°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 8720169838772
Vollständiger Bestellcode: 872016983877200
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
Signify Circle

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104986 de_AT pdf 309.4 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T-GreenSpace-Evo-Projector-FPO-IM pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104986_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104986_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 IES
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PC930 PSU FPO18 BK482 LDT