Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Evo Strahler, 3D printed, 23 W, 2600 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Abstrahlungswinkel (18°), Weiß

ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481

Produktbeschreibung

Polykarbonat, Weiß, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 2600 lm, 23 W, 113 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (18°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene

Bestellnummer: 910505104985
Vollständiger Bestellcode: 872016983876500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Better
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104985 de_AT pdf 306.0 kB

Montage

Montageanleitung
ST333T-GreenSpace-Evo-Projector-FPO-IM pdf 2.6 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104985_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104985_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 IES
Revit-Datei
Revit file - ST333TI - 910505104985 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/PW930 PSU FPO18 WH481 LDT