Produktbeschreibung
Polykarbonat, Weiß, 3-Phasen-Stromschiene, Netzteil (Ein/Aus), 1950 lm, 18 W, 108 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Abstrahlungswinkel (12°), IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II, Stromschiene