Österreich - Deutsch

Philips CoreLine Hallenleuchte Gen6, UltraEfficient, 105 W, 20000 lm, 4000 K, Abstrahlungswinkel (55°), IP66, IK08

BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB

Produktbeschreibung

Aluminiumdruckguss, Grau, Basaltgrau (RAL7012), Einfache Pulverbeschichtung, Ausleger, Oberfläche, Pendelleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 20000 lm, 105 W, 190 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Abstrahlungswinkel (55°), IP66 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 5 J vandalismussicher, Schutzklasse I, Schraubanschluss

Bestellnummer: 911401554545
Vollständiger Bestellcode: 872110330641800
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
Tender text - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB txt 4.7 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 911401554545 de_AT pdf 625.4 kB

Montage

Montageanleitung
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Bilder

Product-Photographs-911401554545_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-911401554545_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB IES
Revit-Datei
Revit file - 911401554545 ZIP
Dialux
ULD File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ULD
Relux
ROLF File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB ROLFZ
LDT
LDT File - BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
EPD CoreLine highbay Gen6 BY120P BY120X pdf 1.1 MB