Philips Ausgangsbeschilderung, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELP3h
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP LEG WH
Produktbeschreibung
Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 85 lm, 4 W, 32 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Klar, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK03 | 0,3 J, Schutzklasse II, 2 Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Nein
- Garantiedauer
- 5 Jahre