Produktbeschreibung
High output, 321x167 mm; H83 mm, Polykarbonat, Weiß, Signalweiß (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Geriffelt, UV-stabilisierte Polycarbonatwanne/-abdeckung, IP65 | Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, IK08 | 6 J, Schutzklasse II, Steckverbinder, 2-polig, Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version