Österreich - Deutsch

Philips LuxSpace Compact, Anbau- und Pendelleuchten, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C SI

Produktbeschreibung

Downlight, Kunststoff, Weiß, Pendelleuchten, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505104887
Vollständiger Bestellcode: 872016983777500

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Montage
Oberfläche
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI txt 3.6 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505104887 de_AT pdf 205.7 kB

Montage

Montageanleitung
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Bilder

Product-Photographs-910505104887_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505104887_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C SI LDT