Sei der Erste!
Hol dir die neuesten News und Updates – abonniere unseren Newsletter!
Beleuchtungsplaner und Ingenieure
Systemintegratoren
Installateure und Großhändler
Green Switch-Rechner
Kundenberichte
EPBD-Richtlinie
Kontakt
Karriere
News und Events
Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Produktdatenblatt pdf 213.7 kB
Montageanleitung pdf 1.1 MB
Product-Photographs-910505104874_EU ZIP
Product-Diagrams-910505104874_EU ZIP
Produktbeschreibung
Downlight, Kunststoff, Weiß, Oberfläche, Netzgerät extern (Ein/Aus), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Dimension Drawing (without table) - DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH
DN610C 20S/840 PSU-E BKR WH 910505104874