Der offizielle Katalog für Beleuchtung von Philips hat ein neues Zuhause!
Ab sofort finden Sie den kompletten Produktkatalog auf Signify.com – Signify ist Hersteller von Philips Lampen und Leuchten sowie weiteren innovativen Marken.
Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
CE-Zeichen
Ja
ENEC-Zeichen
-
Photobiologisches Risiko
Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform
Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)
25 °C
Umgebungstemperaturbereich
+10 bis +35 °C
Lichtstromtoleranz
-10% / +10%
Anfängliche Farbsättigung
(0.38,0.38)
Toleranz Leistungsaufnahme
+/-10%
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.
5 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.
L90
Reparaturklasse
Repair Class B, the driver and light source of this luminaire can be replaced by a service technician. Parts and documentation are available for an extended period of time.
Enthaltener Kohlenstoff (A1-A3)
16 kg CO₂e
Anteil des Produkts an Sekundärmaterialien
7,12 %
Anteil des recycelbaren Inhalts des Endprodukts
28,7 %
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Deklarierte Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * Betriebsdauer (Stunden) der deklarierten Einheit * Energiemix (kg CO2eq / kWh)
GWP gesamt B6 (kg CO2eq) Funktionale Einheit
Bitte berechnen Sie mit Ihrem lokalen Energiemixwert: Deklarierte Leistung (kW) * 1000 (lm) / Lichtstrom (lm) deklarierte Einheit * 35.000 (Stunden) * Energiemix (kg CO2-Äquivalent / kWh)
Anteil recycelter Materialien in der Verpackung
Pappe zu > 80 % recycelt
Anteil wiederverwertbarer Verpackungsbestandteile
Recyclingquote für Pappe > 80 %
Verpackungsmaterial
Pappe
Bestell-Produktname
DN610C 20S/840 PSU-E M WH
Gesamtbezeichnung des Produkts
DN610C 20S/840 PSU-E M WH
Gesamt-Produktcode
872016983763800
Bestellcode
8720169837638
Material-Nr. (12NC)
910505104873
Anzahl pro Verpackung
1
EAN/UPC – Produkt/Kiste
8720169837638
Zähler - Pakete pro Außenkarton
1
EAN Umverpackung
8720169837638
Produktfamiliencode
DN610C [LuxSpace, surface mounted]
Dimension Drawing (without table) - DN610C 20S/840 PSU-E M WH