Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Weißer Reflektor, Opal, IP20/54
DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO
Produktbeschreibung
D200 mm, Kunststoff, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hochglanz-Spiegelreflektor, Weißer Reflektor ohne Raster, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II
Spezifikationen
- Anzahl Betriebsgeräte
- Einheit
- Betriebsgerät
- -
- Betriebsgerät inklusive
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Portfolio
- Best
- Garantiedauer
- 5 Jahre