Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1850 lm, 4000 K, Weißer Reflektor, Opal, IP20/54

DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO

Produktbeschreibung

D150 mm, Kunststoff, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 1850 lm, 13.4 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hochglanz-Spiegelreflektor, Weißer Reflektor ohne Raster, Weißer Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/54 | Fernhalten von Fingern; Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Innern, spritzwassergeschützt, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505105009
Vollständiger Bestellcode: 872016983899400

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO txt 4.2 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105009 de_AT pdf 319.2 kB

Montage

Montageanleitung
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105009_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105009_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO IES
Revit-Datei
Revit file - DN500BI - 910505105009 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB