Österreich - Deutsch

Philips GreenSpace Downlight, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1950 lm, 3000 K, Hochglanzreflektor, Klar, IP20

DN500B 20S/830 PSU-E C WH

Produktbeschreibung

D150 mm, Kunststoff, Grau, Einbau- und Einlegeleuchten, Netzteil (Ein/Aus), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Hochglanz-Spiegelreflektor, Hochglanzreflektor, Klar, IP20 | Fernhalten von Fingern, IK02 | 0,2 J Standard, Schutzklasse II

Bestellnummer: 910505105003
Vollständiger Bestellcode: 872016983893200

Spezifikationen

Anzahl Betriebsgeräte
Einheit
Betriebsgerät
-
Betriebsgerät inklusive
Ja
Service Tag
Ja
Portfolio
Best
Garantiedauer
5 Jahre

Downloads

Produktunterlagen

Ausschreibungstext
Tender text - DN500B 20S/830 PSU-E C WH txt 4.1 kB
Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 910505105003 de_AT pdf 322.3 kB

Montage

Montageanleitung
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Bilder

Product-Photographs-910505105003_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-910505105003_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals

Software-Plugins

IES
IES File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH IES
Revit-Datei
Revit file - DN500BI - 910505105003 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/830 PSU-E C WH LDT

Sonstiges

Environmental Product Declaration
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB