Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-P 280 TL5/PL-L III 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8727900952308
Vollständiger Bestellcode: 872790095230800

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,38 ms
Einschaltstrom (max.)
35 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
8

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713034366 de_AT pdf 447.1 kB

Bilder

Product-Photographs-913713034366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713034366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals