Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8727900952285
Vollständiger Bestellcode: 872790095228500

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,30 ms
Leistungsfaktor (Bruchteil)
0.99
Einschaltstrom (max.)
24 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
20

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913713034266 de_AT pdf 447.4 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 180 TL5 III 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713034266_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713034266_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals