Österreich - Deutsch

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Produktbeschreibung

Philips HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC

Bestellnummer: 913713028366
Vollständiger Bestellcode: 872790086351200

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    220 bis 240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Einschaltstromweite
    0,35 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    31 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet pdf 321.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-P 254/255 TL5 HO/PLL III 220-240V IDC pdf 264.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913713028366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913713028366_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals