Philips HF-BASIC EII

Der Klassiker

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das HF-Basic ist ein einfaches elektronisches Kaltstart-Vorschaltgerät. Dieses Vorschaltgerät für MASTER TL-D eignet sich als Einstiegsmodel bei der Umrüstung von konventionellen auf elektronische Vorschaltgeräte. Es kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Vorteile

  • Ersatzteil für Leuchten mit HF-Basic Vorschaltgeräten

  • Verlustarm – Klassifizierung Celma EEI A2

Eigenschaften

  • HF-Basic (HF-B) ist ein elektronisches Vorschaltgerät

  • Geeignet für TL-D-Lampen (T8)

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz von konventionellen Vorschaltgeräten
  • Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-BASIC EII de_AT pdf 231.8 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-BASIC EII
Mehrere Ressourcen - Visuals