Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500931603
Vollständiger Bestellcode: 871150093160330

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,35 ms
Einschaltstrom (max.)
31 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
12

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700192966 de_AT pdf 198.7 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Bilder

Product-Photographs-913700192966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700192966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals