Österreich - Deutsch

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Bestellnummer: 913700695666
Vollständiger Bestellcode: 871829166205100

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    195-240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Ableitstrom (max.)
    0,5 mA
  • Einschaltstromweite
    0,18 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    20 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    39

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700695666 de_AT pdf 454.2 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700695666_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-913700695666_EU
Mehrere Ressourcen