Philips HF-R E+ Intelligent TD/DALI für TL5

Effizient, flexibel und dimmbar

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Philips setzt bei kompakten, leichten und intelligenten dimmbaren elektronischen Hochfrequenz-Vorschaltgeräten neue Maßstäbe. HF-Regulator Intelligent TD erlaubt das Tauschen von MASTER TL5 HE- und HO-Lampen gleicher Länge und bietet so ein Höchstmaß an Flexibilität in der Leuchtengestaltung und -nutzung. Dank intelligenter Stromsparfunktionen und der Dimmbarkeit erfüllt dieses Vorschaltgerät die höchsten Anforderungen an Systemeffizienz in Kombination mit MASTER TL5 (HO und HE), TL5c, TL-D, PL-L und PL-T/C.

Vorteile

  • Extrem geringer Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus (0,25 W)

  • Reduzierte Lagerkosten

Eigenschaften

  • Flackerfreier Warmstart in < 1 s

  • 50.000 h Lebensdauer (T<sub>a</sub> = 50 °C)

Anwendungsbereiche

  • Für Allgemein- und Akzentbeleuchtung im Innenbereich
  • Für bewegungs- und tageslichtabhängig gesteuerte Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit Anforderungen an lange Lebensdauer

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet HF-R E+ Intelligent TD/DALI für TL5 de_AT pdf 239.2 kB

Bilder

Family-Photographs-HF-R E+ Intelligent TD/DALI für TL5
Mehrere Ressourcen - Visuals