Österreich - Deutsch

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Produktbeschreibung

Philips HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Bestellnummer: 913700698466
Vollständiger Bestellcode: 871829169691900

Spezifikationen

  • Eingangsspannung
    195-240 V
  • Netzfrequenz
    50 to 60 Hz
  • Eingangsfrequenz
    50 bis 60 Hz
  • Ableitstrom (max.)
    0,5 mA
  • Einschaltstromweite
    0,26 ms
  • Einschaltstrom (max.)
    27 A
  • Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
    16

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700698466 de_AT pdf 453.8 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+ pdf 264.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700698466_EU
Mehrere Ressourcen
Product-Diagrams-913700698466_EU
Mehrere Ressourcen