Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Produktbeschreibung

Philips HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Bestellnummer: 8718291662051
Vollständiger Bestellcode: 871829166205100

Spezifikationen

Eingangsspannung
195-240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,18 ms
Einschaltstrom (max.)
20 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
39

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700695666 de_AT pdf 196.9 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V pdf 264.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700695666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700695666_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals