Österreich - Deutsch

Philips MK4-Vorschaltgeräte für HPL/HPI

Langlebig und zuverlässig

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BHL MK4 sind für die Verwendung in HPL-, HPI (Plus)- und SON-H-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Vorteile

  • Langlebige und zuverlässige Lösung

  • Minimale Leistungsverluste dank orthozyklischer Wicklung

Eigenschaften

  • BHL...K... sind elektromagnetische Vorschaltgeräte für konventionelle Außenbeleuchtung

  • Schutz vor Überhitzung

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung
  • Für Anwendungen mit ungedimmter Beleuchtung
  • Für Anwendungen mit geringer Schalthäufigkeit

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet MK4-Vorschaltgeräte für HPL/HPI de_AT pdf 536.7 kB

Bilder

Family-Photographs-MK4-Vorschaltgeräte für HPL/HPI
Mehrere Ressourcen - Visuals