Österreich - Deutsch

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Produktbeschreibung

Philips BHL 250 K307-A2 230/240V 50Hz BC2-134

Bestellnummer: 8711500881588
Vollständiger Bestellcode: 872790088701300

Spezifikationen

Eingangsspannung
230 V (Standard) oder 240 V
Netzfrequenz
50 Hz
Eingangsfrequenz
50 Hz

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700278026 de_AT pdf 479.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913700278026_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700278026_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals