Philips PrimaVision Mini für CDM

Kleine Bauform, hohe Qualität

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das HID-PrimaVision Compact (HID-PV C) ist ein elektronisches Vorschaltgerät mit sehr geringen Abmessungen für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kleinen und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren. Aufgrund der Bauform ist beim Leuchtendesign ein hohes Maß an Kreativität und Innovation möglich.

Vorteile

  • Sehr kleine Bauform ermöglicht elegantes Leuchtendesign

  • Verhindert spannungsabhängige Farbabweichungen der Lampe

Eigenschaften

  • Geeignet für CDM-Lampen mit 20, 35 und 50 W

  • In drei Gehäuseformen verfügbar (S = Leuchteneinbau, I = mit Zugentlastung und P = ohne Gehäuse)

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
  • Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
  • Zur Modernisierung bestehender CDM-Beleuchtung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet PrimaVision Mini für CDM de_AT pdf 246.9 kB

Bilder

Family-Photographs-PrimaVision Mini für CDM
Mehrere Ressourcen - Visuals