Philips HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Produktbeschreibung

Philips HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Bestellnummer: 8711500881724
Vollständiger Bestellcode: 872790089164500

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Ableitstrom (max.)
0,5 mA
Einschaltstromweite
0,25 ms
Einschaltstrom (max.)
15 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
24

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700653566 de_AT pdf 203.3 kB

Bilder

Product-Photographs-913700653566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700653566_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals