Philips PrimaVision Compact für CDM

Hohe Qualität und Zuverlässigkeit

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von CDM-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.

Vorteile

  • Verhindert spannungsabhängige Farbabweichungen der Lampe

  • Konstantes Licht ohne sichtbares Flackern

Eigenschaften

  • Geeignet für CDM-Lampen mit 35, 50 und 70 W

  • In vier Gehäuseformen verfügbar (S = Leuchteneinbau, I = mit Zugentlastung, C = mit Wielandstecker und Zugentlastung und P = ohne Gehäuse)

Anwendungsbereiche

  • Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
  • Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
  • Zur Modernisierung bestehender CDM-Beleuchtung

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet PrimaVision Compact für CDM de_AT pdf 773.5 kB

Bilder

Family-Photographs-PrimaVision Compact für CDM
Mehrere Ressourcen - Visuals