Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Produktbeschreibung

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Bestellnummer: 8711500881694
Vollständiger Bestellcode: 872790085974400

Spezifikationen

Eingangsspannung
220 bis 240 V
Netzfrequenz
50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz
50 bis 60 Hz
Einschaltstromweite
0,33 ms
Einschaltstrom (max.)
33 A
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
20

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet 913700652966 de_AT pdf 231.5 kB

Montage

Konformitätserklärung
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Bilder

Product-Photographs-913700652966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Mehrere Ressourcen - Visuals