Philips DynaVision Programmable Xtreme für CDM

Zuverlässigkeit im Außenbereich

Produkte

Informationen über Produktfamilien

Beschreibung

HID-DynaVision Programmable Xtreme für CDM-Lampen sind sehr robuste, programmierbare elektronische Vorschaltgeräte für die Außenbeleuchtung. Diese überaus effiziente Lösung eignet sich insbesondere in Anwendungen, in denen eine sehr lange Lebensdauer erforderlich ist. Das Xtreme-Sortiment von Philips wurde speziell dazu entwickelt, rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten.

Vorteile

  • 80.000 h Lebensdauer (T<sub>c</sub> = 80 °C)

  • Dimmbar über DALI-Steuersignal

Eigenschaften

  • HID-DynaVision Programmable Xtreme (HID-PV Prog Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät

  • Geeignet für 210 W CDM- und CPO-Lampen

Anwendungsbereiche

  • Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
  • Für Anwendungen mit gedimmter Beleuchtung
  • Ideal geeignet zur Integration in das CityTouch-System

Downloads

Produktunterlagen

Produktdatenblatt
Localized commercial leaflet DynaVision Programmable Xtreme für CDM de_AT pdf 481.6 kB

Bilder

Family-Photographs-DynaVision Programmable Xtreme für CDM
Mehrere Ressourcen - Visuals